chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKG4M-2.5-PSG4M/TEY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
PKG4M-2.5-PSG4M/TEY
Bestel-ID 6638172
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Geel
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
4.6
Kabellengte (m)
2.5
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
PKG4M-2.5-PSG4M/TEY
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 16,06
Artikel totaal
€ 16,06
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support