chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RKC4.5T-30-RSC4.5T/TXL1075
Bestel-ID 6638177
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 160,71
Artikel totaal
€ 160,71
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.2
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
RKC4.5T-30-RSC4.5T/TXL1075