chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
WKC4.4T-7-WSC4.4T/TXL
Bestel-ID 6638258
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 24,31
home
Turck-Shop
Others
WKC4.4T-7-WSC4.4T/TXL
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.5
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
7
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Artikel totaal
€ 24,31
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support