chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSSD-RJ45S-4422-24M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RSSD-RJ45S-4422-24M
Bestel-ID 6638264
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Nominale spanning (V)
42
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Certificaten
CE, UKCA, UL
Kabelkleur
Groen
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabellengte (m)
24
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Netwerkprotocol
Ethernet
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 140,36
home
Turck-Shop
Others
RSSD-RJ45S-4422-24M
Artikel totaal
€ 140,36
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support