chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKM52-29M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Stroomtoevoerkabel / PUR
RKM52-29M
Bestel-ID 6638279
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
12
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
CE, UKCA, UL
Kabelkleur
Grijs
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabeldiameter (mm)
8.5
Kabellengte (m)
29
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4+PE
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 231,00
home
Turck-Shop
Others
RKM52-29M
Artikel totaal
€ 231,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support