chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKC4T-1.5-RSC4T/TEY
Bestel-ID 6638313
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
14,85 €
home
Turck-Shop
Others
RKC4T-1.5-RSC4T/TEY
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.3
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
1.5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Artikel totaal
14,85 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support