chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSC4.4T-27/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RSC4.4T-27/TXY
Bestel-ID 6638397
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.5
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
27
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 57,75
home
Turck-Shop
Others
RSC4.4T-27/TXY
Artikel totaal
€ 57,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support