chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKS8T-3/TEY
Bestel-ID 6638412
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 32,56
home
Turck-Shop
Others
RKS8T-3/TEY
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.4
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Artikel totaal
€ 32,56
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support