chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKSV4.5T-100/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKSV4.5T-100/TXL
Bestel-ID 6638448
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
5.7
Kabellengte (m)
100
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op koppelingsmoer, Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 344,85
home
Turck-Shop
Others
RKSV4.5T-100/TXL
Artikel totaal
€ 344,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support