chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKCV4.5T-2-WSCV4.5T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
WKCV4.5T-2-WSCV4.5T/TXL
Bestel-ID 6638456
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
4.8
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 29,81
home
Turck-Shop
Others
WKCV4.5T-2-WSCV4.5T/TXL
Artikel totaal
€ 29,81
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support