chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RK4.5T-8-RS4.5T/S2503 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BLident Cable Economy Version
RK4.5T-8-RS4.5T/S2503
Bestel-ID 6638480
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
Kabel UL-stijl 20549
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabeldiameter (mm)
6.9
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
5
Toepassing
RFID
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 101,86
home
Turck-Shop
Others
RK4.5T-8-RS4.5T/S2503
Artikel totaal
€ 101,86
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support