chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PSGS4M-4422-30M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
PSGS4M-4422-30M
Bestel-ID 6638506
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Certificaten
CE, UKCA, UL
Kabelkleur
Groen
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Toepassing
Data
Netwerkprotocol
Ethernet
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 143,55
home
Turck-Shop
Others
PSGS4M-4422-30M
Artikel totaal
€ 143,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support