chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC4.5T-13-RSC4.5T/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKC4.5T-13-RSC4.5T/TXY
Bestel-ID 6638515
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabelkleur
Geel
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
4.8
Kabellengte (m)
13
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
RKC4.5T-13-RSC4.5T/TXY
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 50,93
Artikel totaal
€ 50,93
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support