chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKC8T-30/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
WKC8T-30/TXL
Bestel-ID 6638697
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
2
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabeldiameter (mm)
5.8
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
8
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 100,43
home
Turck-Shop
Others
WKC8T-30/TXL
Artikel totaal
€ 100,43
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support