chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC4.221T-0.3-RSC4.221T/TEB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKC4.221T-0.3-RSC4.221T/TEB
Bestel-ID 6638748
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Blauw
Aderdoorsnede (mm²)
0.5
Kabeldiameter (mm)
4.4
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
2
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 21,23
home
Turck-Shop
Others
RKC4.221T-0.3-RSC4.221T/TEB
Artikel totaal
€ 21,23
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support