chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC4.4T-P7X3.1-3.5-RSC4.4T/TXO3701 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lasvonkbestendige actuator- en sensorkabel
RKC4.4T-P7X3.1-3.5-RSC4.4T/TXO3701
Bestel-ID 6638776
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabelkleur
ORANJE
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
5.6
Kabellengte (m)
3.5
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
Lasvonkenbestendig, Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 36,30
home
Turck-Shop
Others
RKC4.4T-P7X3.1-3.5-RSC4.4T/TXO3701
Artikel totaal
€ 36,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support