chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PSG4M-8/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PUR
PSG4M-8/TXL
Bestel-ID 6638836
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.5
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
17,93 €
home
Turck-Shop
Others
PSG4M-8/TXL
Artikel totaal
17,93 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support