chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKP46PSA-90/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power
RKP46PSA-90/TXL
Bestel-ID 6638917
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3+PE
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.2
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
90
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
12
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
537,68 €
home
Turck-Shop
Others
RKP46PSA-90/TXL
Artikel totaal
537,68 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support