chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
CABLE4426-500M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
CABLE4426-500M
Bestel-ID 6638922
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.15
Kabeldiameter (mm)
4.9
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
500
Kabelmateriaal
PUR
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
2 092,20 €
home
Turck-Shop
Others
CABLE4426-500M
Artikel totaal
2 092,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support