chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC4.4T-P7X3.2-3/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKC4.4T-P7X3.2-3/TEL
Bestel-ID 6638938
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
LED
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.6
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
19,91 €
home
Turck-Shop
Others
RKC4.4T-P7X3.2-3/TEL
Artikel totaal
19,91 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support