chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VBRS8.815-2RKC4.489T-0.15/0.15/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
VBRS8.815-2RKC4.489T-0.15/0.15/TXL
Bestel-ID 6639035
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
4
Aantal steekplaatsen
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.4
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.15
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
Y-verdeler
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
43,25 €
home
Turck-Shop
Others
VBRS8.815-2RKC4.489T-0.15/0.15/TXL
Artikel totaal
43,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support