chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKS8.403T-5-RSS4.4T/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKS8.403T-5-RSS4.4T/TXG
Bestel-ID 6639089
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op koppelingsmoer, Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.3
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
49,72 €
Artikel totaal
49,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
RKS8.403T-5-RSS4.4T/TXG
Contacteer Support