chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BLCDN-6M12L-4AI-VI-2AO-V | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL Compact Fieldbus Station for DeviceNet 4 Analog Current or Voltage Inputs and 2 Analog Voltage Ou
BLCDN-6M12L-4AI-VI-2AO-V
Bestel-ID 6811001
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittechniek veldbus
2 x M12
Aantal kanalen
4/2
Afmetingen
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Netwerkprotocol
DeviceNet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Signaaltype
Analoge in-/uitgangen, Analoge ingang, Analoge uitgang
Transmissiesnelheid veldbus
125 / 250 / 500 kBit/s
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
1 227,16 €
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-6M12L-4AI-VI-2AO-V
Artikel totaal
1 227,16 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support