chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BLCDN-4M12MT-8DO-0.5A-N | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact veldbusstation voor DeviceNet 8 digitale NPN-uitgangen
BLCDN-4M12MT-8DO-0.5A-N
Bestel-ID 6811012
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittechniek veldbus
2 x M12
Aantal kanalen
8
Afmetingen
113 mm x 71 mm x 32,5 mm
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Netwerkprotocol
DeviceNet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Signaaltype
Digitale uitgang
Transmissiesnelheid veldbus
125 / 250 / 500 kBit/s
Uitgangsspanning
24 VDC uit voedingsspanning
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
592,50 €
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-4M12MT-8DO-0.5A-N
Artikel totaal
592,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support