chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BLCDN-8M12L-8DI-P-8DI-P | TURCK - Your Global Automation Partner
BL compact veldbusstation voor DeviceNet 16 digitale PNP ingangen
BLCDN-8M12L-8DI-P-8DI-P
Bestel-ID 6811025
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittechniek veldbus
2 x M12
Aantal kanalen
8/8
Afmetingen
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Netwerkprotocol
DeviceNet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Signaaltype
Ingang digitaal
Transmissiesnelheid veldbus
125 / 250 / 500 kBit/s
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
592,50 €
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-8M12L-8DI-P-8DI-P
Artikel totaal
592,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support