chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BLCDN-4M12LT-2AO-I-2AO-I | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact veldbusstation voor DeviceNet 4 analoge uitgangen voor stroom
BLCDN-4M12LT-2AO-I-2AO-I
Bestel-ID 6811044
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittechniek veldbus
2 x M12
Aantal kanalen
2/2
Afmetingen
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Installatiebereik
Niet-Ex
Netwerkprotocol
DeviceNet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Signaaltype
Analoge uitgang
Transmissiesnelheid veldbus
125 / 250 / 500 kBit/s
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
1 227,16 €
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-4M12LT-2AO-I-2AO-I
Artikel totaal
1 227,16 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support