chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BLCDP-4M12MT-4AI4AO-VI | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact veldbus station voor PROFIBUS-DP 4 analoge ingangen voor stroom of spanning en 4 analoge
BLCDP-4M12MT-4AI4AO-VI
Bestel-ID 6811183
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittechniek veldbus
2 x M12
Aantal kanalen
8
Afmetingen (L x B x H)
113 mm x 71 mm x 32,5 mm
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Netwerkprotocol
Profibus DP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Signaaltype
Analoge in-/uitgangen, Analoge ingang, Analoge uitgang
Transmissiesnelheid veldbus
9,6 kbps …12 Mbps
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
1 273,65 €
home
Turck-Shop
Others
BLCDP-4M12MT-4AI4AO-VI
Artikel totaal
1 273,65 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support