chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BLCEN-4M12VMH-4DO-2A-P | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact multiprotocol station voor Industrial Ethernet 4 digitale PNP-uitgangen
BLCEN-4M12VMH-4DO-2A-P
Bestel-ID 6811487
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittechniek veldbus
2 x M12
Afmetingen (L x B x H)
113 mm x 71 mm x 32,5 mm
Apparaattype
Compact station, Field Logic Controller (ARGEE), I/O-module
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Netwerkprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Signaaltype
Digitale uitgang
Transmissiesnelheid veldbus
10/100 Mbps
Uitgangsspanning
24 VDC uit voedingsspanning
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
1 007,68 €
home
Turck-Shop
Others
BLCEN-4M12VMH-4DO-2A-P
Artikel totaal
1 007,68 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support