chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FAS4-CSG44-A | TURCK - Your Global Automation Partner
Compact veldbusstation voor AS-interface 4 ingangen, 4 uitgangen
FAS4-CSG44-A
Bestel-ID 6821325
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittechniek veldbus
M12-connector of vlakbandkabel
Aantal kanalen
4/4
Afmetingen (L x B x H)
124,7 mm x 60 mm x 28 mm
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Ingangstype
24 VDC, PNP, short-circuit proof
Netwerkprotocol
AS-Interface
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Signaaltype
Digitale uitgang, Ingang digitaal
Uitgang
24 VDC, PNP, kortsluitvast
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
323,60 €
Artikel totaal
323,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
FAS4-CSG44-A
Contacteer Support