chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SDPB-0008D-0002S | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP
SDPB-0008D-0002S
Bestel-ID 6824062
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
Profibus DP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Digitale uitgang
Transmissiesnelheid veldbus
9,6 kbps …12 Mbps
Uitgangsspanning
20…29 VDC uit lastspanning
home
Turck-Shop
Others
SDPB-0008D-0002S
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
462,32 €
Artikel totaal
462,32 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support