chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
SDPB-0800D-0008S | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP 8 Digital PNP Inputs Filter 0.2 ms
SDPB-0800D-0008S
Bestel-ID 6824073
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
SDPB-0800D-0008S
Technische gegevens
Downloads
CAD
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
Profibus DP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Ingang digitaal
Transmissiesnelheid veldbus
9,6 kbps …12 Mbps
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
400,69 €
Artikel totaal
400,69 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support