chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SDNB-0002D-0002 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet stand-alone module for DeviceNet 2-channel Pulse Width Modulation (PWM)
SDNB-0002D-0002
Bestel-ID 6824080
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek - spanningsvoeding
2 x M8
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittechniek veldbus
1 x M12
Aantal kanalen
2
Afmetingen (L x B x H)
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Netwerkprotocol
DeviceNet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
PWM
Transmissiesnelheid veldbus
125 / 250 / 500 kBit/s
home
Turck-Shop
Others
SDNB-0002D-0002
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
531,30 €
Artikel totaal
531,30 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support