chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SDNB-0008D-0002S | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet stand-alone module for DeviceNet
SDNB-0008D-0002S
Bestel-ID 6824082
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
DeviceNet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Digitale uitgang
Transmissiesnelheid veldbus
125 / 250 / 500 kBit/s
Uitgangsspanning
20…29 VDC uit lastspanning
home
Turck-Shop
Others
SDNB-0008D-0002S
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
462,10 €
Artikel totaal
462,10 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support