chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
SDPB-0404D-0007 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet stand-alone module for PROFIBUS-DP 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms
SDPB-0404D-0007
Bestel-ID 6824119
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek - spanningsvoeding
2 x M8
Aansluittechniek signaal
M8
Aansluittechniek veldbus
1 x M12
Aantal kanalen
8
Afmetingen (L x B x H)
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Netwerkprotocol
Profibus DP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang, Ingang digitaal
Transmissiesnelheid veldbus
9,6 kbps …12 Mbps
Uitgangsspanning
20…29 VDC uit lastspanning
home
Turck-Shop
Others
SDPB-0404D-0007
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
444,59 €
Artikel totaal
444,59 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support