chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SCOB-0202D-0003 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone Module for CANopen 2-channel Up/Down Counter
SCOB-0202D-0003
Bestel-ID 6824132
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek - spanningsvoeding
2 x M8
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittechniek veldbus
1 x M12
Aantal kanalen
4
Afmetingen (L x B x H)
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Netwerkprotocol
CANopen
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Teller
Transmissiesnelheid veldbus
10 kbps...1 Mbps
home
Turck-Shop
Others
SCOB-0202D-0003
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
509,25 €
Artikel totaal
509,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support