chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SCOB-0404D-0007S | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone Module for CANopen 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms
SCOB-0404D-0007S
Bestel-ID 6824143
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
SCOB-0404D-0007S
Technische gegevens
Downloads
CAD
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
CANopen
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang, Ingang digitaal
Transmissiesnelheid veldbus
10 kbps...1 Mbps
Uitgangsspanning
20…29 VDC uit lastspanning
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
418,97 €
Artikel totaal
418,97 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support