chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SNNE-40A-0009 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet Extension Module for IP-Link 4 Analog Inputs for Pt100
SNNE-40A-0009
Bestel-ID 6824176
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek - spanningsvoeding
2 x M8
Aansluittechniek signaal
M12
Aantal kanalen
4
Afmetingen (L x B x H)
126 mm x 30 mm x 26,5 mm
Apparaattype
Uitbreidingsmodule
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP, Profibus DP, PROFINET
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Analoge ingang
home
Turck-Shop
Others
SNNE-40A-0009
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
424,48 €
Artikel totaal
424,48 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support