chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SIBL-0404D-0004 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet Koppelmodule voor INTERBUS 4 digitale pnp ingangen filter 3 ms
SIBL-0404D-0004
Bestel-ID 6824222
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek - spanningsvoeding
2 x M8
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittechniek veldbus
2 x M23
Aantal kanalen
8
Afmetingen (L x B x H)
210 mm x 30 mm x 26,5 mm
Apparaattype
Gateway, Koppelmodule
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang, Ingang digitaal
Transmissiesnelheid veldbus
500 Kbit/s
Uitgangsspanning
20…29 VDC uit lastspanning
home
Turck-Shop
Others
SIBL-0404D-0004
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
530,22 €
Artikel totaal
530,22 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support