chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
FEDP-IM16-0001 | TURCK - Your Global Automation Partner
Compacte Economy veldbus-I/O-module voor PROFIBUS-DP 16 digitale pnp-ingangen
FEDP-IM16-0001
Bestel-ID 6825440
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
FEDP-IM16-0001
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek - spanningsvoeding
2 x 7/8″
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittechniek veldbus
2 x M12
Afmetingen (L x B x H)
220,5 mm x 60 mm x 27 mm
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Installatiebereik
Niet-Ex
Netwerkprotocol
Profibus DP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Transmissiesnelheid veldbus
9,6 kbps …12 Mbps
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
605,47 €
Artikel totaal
605,47 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support