chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FGEN-OM16-4001/CS30007 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compacte veldbus-I/O-modules voor EtherNet/IP
FGEN-OM16-4001/CS30007
Bestel-ID 6825444
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek - spanningsvoeding
2 x 7/8″
Aansluittechniek signaal
M12
Aansluittechniek veldbus
2 x M12
Aantal kanalen
16
Afmetingen (L x B x H)
220,5 mm x 60 mm x 27 mm
Apparaattype
Compact station, I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Installatiebereik
Niet-Ex
Netwerkprotocol
EtherNet/IP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Digitale uitgang
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbps
Uitgangsspanning
18…30 VDC uit lastspanning UL
home
Turck-Shop
Others
FGEN-OM16-4001/CS30007
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
916,86 €
Artikel totaal
916,86 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support