chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL20-GW-DNET | TURCK - Your Global Automation Partner
Gateway voor het BL20 I/O-systeem Interface voor DeviceNet, zonder eigen voeding
BL20-GW-DNET
Bestel-ID 6827005
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek veldbus
Open-Style-Connector
Afmetingen (L x B x H)
114,8 mm x 50,6 mm x 74,4 mm
Apparaattype
Gateway
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
DeviceNet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Transmissiesnelheid veldbus
125 / 250 / 500 kBit/s
home
Turck-Shop
Others
BL20-GW-DNET
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
697,29 €
Artikel totaal
697,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support