chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL20-2DI-24VDC-N | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20 elektronische module 2 digitale ingangen, NPN
BL20-2DI-24VDC-N
Bestel-ID 6827010
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek signaal
Kooiklemaansluiting, Schroefklem
Aantal kanalen
2
Afmetingen (L x B x H)
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Apparaattype
I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Ingangstype
NPN
Installatiebereik
zone 2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Ingang digitaal
home
Turck-Shop
Others
BL20-2DI-24VDC-N
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
41,05 €
Artikel totaal
41,05 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support