chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL20-16DI-24VDC-P | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20 elektronische module 16 digitale ingangen, PNP
BL20-16DI-24VDC-P
Bestel-ID 6827014
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek signaal
Kooiklemaansluiting, Schroefklem
Aantal kanalen
16
Afmetingen (L x B x H)
74,1 mm x 100,8 mm x 55,4 mm
Apparaattype
I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Ingangstype
PNP
Installatiebereik
zone 2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Ingang digitaal
home
Turck-Shop
Others
BL20-16DI-24VDC-P
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
142,86 €
Artikel totaal
142,86 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support