chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL20-1AO-I(0/4...20MA) | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20 elektronische module 1 analoge uitgang voor stroom
BL20-1AO-I(0/4...20MA)
Bestel-ID 6827032
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
Kooiklemaansluiting, Schroefklem
Aantal kanalen
1
Afmetingen (L x B x H)
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Apparaattype
I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Analoge uitgang
Uitgang
0/4...20 mA
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
184,23 €
home
Turck-Shop
Others
BL20-1AO-I(0/4...20MA)
Artikel totaal
184,23 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support