chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL20-32DO-24VDC-0.5A-P | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20 elektronische module 32 digitale uitgangen, PNP, 0,5 A
BL20-32DO-24VDC-0.5A-P
Bestel-ID 6827220
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
Kooiklemaansluiting, Schroefklem
Aantal kanalen
32
Afmetingen (L x B x H)
74,1 mm x 100,8 mm x 55,4 mm
Apparaattype
I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Installatiebereik
zone 2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Digitale uitgang
Uitgang
PNP
Uitgangsspanning
24 V DC
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
337,71 €
home
Turck-Shop
Others
BL20-32DO-24VDC-0.5A-P
Artikel totaal
337,71 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support