chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL67-GW-EN-IP | TURCK - Your Global Automation Partner
Gateway voor het BL67 I/O-systeem Interface voor Ethernet/IP
BL67-GW-EN-IP
Bestel-ID 6827229
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek - spanningsvoeding
7/8″, 5-polig
Aansluittechniek veldbus
M12 x 1 vrouwelijke connector, 4-polig, D-gecodeerd
Afmetingen (L x B x H)
145 mm x 74 mm x 77,5 mm
Apparaattype
Gateway
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Netwerkprotocol
EtherNet/IP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Transmissiesnelheid veldbus
10/100 Mbps
Veldbus slave
EtherNet/IP
home
Turck-Shop
Others
BL67-GW-EN-IP
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
823,23 €
Artikel totaal
823,23 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support