chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
BL67-B-1M23-PC | TURCK - Your Global Automation Partner
BL67 basismodule Mannelijk 1 x M23, 12-polig
BL67-B-1M23-PC
Bestel-ID 6827235
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek signaal
M23
Aantal polen
12
Afmetingen (L x B x H)
145 mm x 32 mm x 72 mm
Apparaattype
Basismodule
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Connector A
Flenscontraconnector, M23 x 1, Schroefbaar
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
8
home
Turck-Shop
Others
BL67-B-1M23-PC
Artikel totaal
85,86 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
85,86 €