chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL20-E-1SWIRE | TURCK - Your Global Automation Partner
BL20 Economy-module SWIRE-communicatiemodule
BL20-E-1SWIRE
Bestel-ID 6827251
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek signaal
Kooiklemaansluiting
Aantal kanalen
1 SWIRE-leiding
Afmetingen (L x B x H)
128,6 mm x 12,6 mm x 74,6 mm
Apparaattype
I/O-module
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet, EtherCAT, Ethernet, EtherNet/IP, Modbus TCP, Profibus DP, PROFINET
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Motormodule
home
Turck-Shop
Others
BL20-E-1SWIRE
Artikel totaal
148,02 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
148,02 €