chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL20-E-GW-EN-IP | TURCK - Your Global Automation Partner
Gateway voor het BL20 I/O-systeem Interface voor Ethernet/IP
BL20-E-GW-EN-IP
Bestel-ID 6827330
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek - spanningsvoeding
Insteekklemmen
Aansluittechniek veldbus
RJ45-contraconnector
Afmetingen (L x B x H)
129,5 mm x 33,5 mm x 74,4 mm
Apparaattype
Gateway
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Installatiebereik
zone 2
Netwerkprotocol
EtherNet/IP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Veldbus slave
EtherNet/IP
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
236,94 €
home
Turck-Shop
Others
BL20-E-GW-EN-IP
Artikel totaal
236,94 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support