chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT002A-11-LI3-H1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
PT002A-11-LI3-H1131
Bestel-ID 6831450
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
zonder display
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Procesaansluiting
G 1/4″ interne schroefdraad
Mediumtemperatuur max.
125
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Drukbereik
0...1,6 bar
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Afdruktype
Absolute druk
Beschermingsgraad
IP67
home
Turck-Shop
Others
PT002A-11-LI3-H1131
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 522,91
Artikel totaal
€ 522,91
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support